Passa-cabo EPDM preto 84104-11014030
- Faixa de temperatura -40 °C a +125 °C
- Alta resistência química e ambiental
- Flexível e fácil de manusear
- Alívio de tração adicional
Sales unit
0,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Passa-cabo
Material
do corpo
básico
EPDM
Cor
do corpo
básico
preto
D2=Diâmetro externo
18
D=Diâmetro interno
11
H
8
Medidas de montagem
D1
14
S
3
UNSPSC Code
39121311
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
Description
Material
EPDM.
Versão
preto.
Indicação
Os passa-cabos são usados para o roteamento de cabos em armários de distribuição, carcaças e caixas de fusíveis. Eles permitem que os cabos passem por tomadas e aberturas sem nenhum problema. Eles são fáceis de utilizar e oferecem proteção contra bordas afiadas. Além disso, o uso de passa-cabos proporciona um certo alívio de tração para os cabos.
O EPDM tem uma resistência muito boa ao desgaste, mesmo quando exposto a raios UV e ozônio (por exemplo, em exteriores). Outras qualidades do EPDM são sua alta elasticidade e boa resistência química. O EPDM é resistente ao oxigênio e a ácidos diluídos, mas não a produtos de óleo mineral.
O EPDM tem uma resistência muito boa ao desgaste, mesmo quando exposto a raios UV e ozônio (por exemplo, em exteriores). Outras qualidades do EPDM são sua alta elasticidade e boa resistência química. O EPDM é resistente ao oxigênio e a ácidos diluídos, mas não a produtos de óleo mineral.
Faixa de temperatura
-40 °C até +125 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.