Tampão roscado redondo latão niquelado 84100-51-321500
- Com rosca métrica
- Para o tamponamento de aberturas não usadas
Unidade de venda
3,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
redondo
Versão 2
com vedação
Material
do corpo
básico
latão
Superfície
Corpo básico
niquelado
D1=Diâmetro externo
35
D=Rosca
M32x1,5
H=Altura
12
L=Comprimento da rosca
8
UNSPSC Code
31161518
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Latão.
O-Ring em NBR
O-Ring em NBR
Versão
niquelado.
Indicação
Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.