text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
redondo
Versão 2
com vedação
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
cinza RAL 7035
D1=Diâmetro externo
15
D=Rosca
M12x1,5
H=Altura
10
L=Comprimento da rosca
6
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Poliamida (PA6).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Versão
Plástico cinza claro RAL 7035.
Indicação
Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought