Tampão roscado redondo poliamida cinza RAL 7035 84100-50-4015000
- Com rosca métrica
- Para o tamponamento de aberturas não usadas
Unidade de venda
1,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
redondo
Versão 2
com vedação
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
cinza RAL 7035
D1=Diâmetro externo
46
D=Rosca
M40X1,5
H=Altura
14
L=Comprimento da rosca
8
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Poliamida (PA6).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Versão
Plástico cinza claro RAL 7035.
Indicação
Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.