text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material

Aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação em TPU.

Indicação
Bujões de fechamento com rosca de conexão métrica conforme DIN EN 60423.
Para o fechamento seguro de furos roscados ou passantes não utilizados.

Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.

Certificação EHEDG.
Faixa de temperatura
-40 °C até +85 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram