text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Conectores com rosca para cabo em Hygienic Design são utilizados para a passagem de cabos e fios fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição – especialmente nas indústrias alimentícia, química e farmacêutica.
Material

Conector com rosca para cabo em aço inoxidável: partes externas 1.4404, partes internas 1.4305.
Elemento de vedação: silicone HTS.

Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Silicone azul.
Indicação
Rosca de conexão métrica conforme EN 60423.
Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.
Alívio de tração conforme norma europeia 62444.
Certificação EHEDG.

A medida D2 = área de vedação EHEDG refere-se à área de vedação que é considerada certificada conforme os requisitos da EHEDG.
Faixa de temperatura
-55 °C até +180 °C.
Vantagens
- Certificado de acordo com os novos requisitos elevados da EHEDG.
- Faixa de temperatura muito ampla.
- Rotação do cabo impedida pelo engrenamento do elemento de vedação.
Sob consulta
- Outras faixas de vedação.
- Variante CEM.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought