text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Conector com rosca para cabo
Versão 1
hygienic design
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
TPU
D=Rosca
M32x1,5
H=Altura
27
L=Comprimento da rosca
11
SW=Aberturas de chaves
36
D2
25,3
D3
23-20
UNSPSC Code
31161517
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
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável 1.4404 ou PVDF.

Mangueira: plástico.
Versão
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável com superfície sem tratamento; plástico transparente.
Conduíte: com revestimento
Indicação
Arruelas incluídas no fornecimento.
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Faixa de temperatura
Conector com rosca para cabos de aço inoxidável: -40 °C até +85 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram