Mangueira hygienic design poliamida 80800-1250
- Grau de proteção IP 68
- Resistente à corrosão
- Sistema de aparafusamento certificado pelo EHEDG
- Elevada resistência a vibrações
- Alívio de tração ideal
Sales unit
861,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hose
Version 1
hygienic design
Main
material
polyamide
D1=Outside diameter
16
D=internal diameter
11,8
L=Length
50M
S=Max. wall thickness
2,1
Nominal size
12
UNSPSC Code
31161519
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
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável 1.4404 ou PVDF.
Mangueira: plástico.
Mangueira: plástico.
Versão
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável com superfície sem tratamento; plástico transparente.
Conduíte: com revestimento
Conduíte: com revestimento
Indicação
Arruelas incluídas no fornecimento.
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Faixa de temperatura
Conector com rosca para cabos de aço inoxidável: -40 °C até +85 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.