text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os filtros de saída de plástico para ventilador de filtro garantem uma ventilação confiável e protegem os componentes elétricos internos contra poeira e impurezas. Em combinação com o ventilador de filtro de plástico para armários de distribuição (84090), os elementos filtrantes permitem uma troca de ar ideal. Devido à sua estrutura compacta, podem ser facilmente instalados e garantem uma dissipação eficiente de calor em aplicações industriais.
Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Indicação
Os filtros de saída de plástico para ventiladores de filtro são utilizados no lado de exaustão dos sistemas de ventilação de armários de distribuição e devem ser combinados com ventiladores de filtro de plástico adequados para armários de distribuição (84090). O meio filtrante protege contra poeira e impurezas. Deve-se verificar regularmente a presença de sujeira e substituir o meio filtrante quando necessário. Para um funcionamento ideal, é necessário considerar a posição de montagem correta, as dimensões adequadas e as condições ambientais da aplicação.
Dados técnicos
Os detalhes técnicos, assim como a instrução de operação, estão disponíveis na área de download.
Faixa de temperatura
-20 °C até +65 °C.
Acessórios
84090 Ventilador de filtro de plástico para armários de distribuição.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram