text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As mantas filtrantes de tecido não tecido para ventiladores de filtro de plástico para armários de distribuição (84090) e os filtros de saída de plástico para ventiladores de filtro (84090-01) garantem uma filtragem confiável do ar aspirado e protegem os componentes no armário de distribuição contra poeira e impurezas. Elas garantem uma condução uniforme do ar e, assim, contribuem para a eficiência contínua da ventilação do armário de distribuição. Graças à sua versão sob medida, elas permitem uma troca rápida e uma manutenção fácil do sistema de filtragem.
Material
Tecido não tecido.
Indicação
As mantas filtrantes de não tecido são destinadas como filtros de reposição para ventiladores de filtro de plástico para armários de distribuição (84090) e para filtros de saída de plástico para ventiladores de filtro (84090-01). A seleção depende do tamanho e da versão do ventilador utilizados. Para garantir um desempenho de refrigeração ideal, a manta filtrante deve ser verificada regularmente quanto à sujeira e substituída caso haja redução no fluxo de ar. Os intervalos de manutenção dependem das condições ambientais e da faixa de aplicação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought