text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pressure equalising plug
Main material
plastic
Main colour
light grey RAL 7035
D=bore diameter
65,4
H=Height
30
D1
PG29
Safety rating
IP55
UNSPSC Code
72101511
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
Os tampões de compensação de pressão em plástico equalizam as variações de pressão entre o interior da carcaça e o ambiente externo. Com isso, a formação de condensação é reduzida e o clima interno da carcaça é melhorado. O tampão é adequado para armários de distribuição e carcaças em aplicações industriais e pode ser facilmente instalado graças à sua estrutura compacta.
Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Indicação
O tampão de compensação de pressão em plástico deve ser instalado conforme as especificações e não substitui uma ventilação ou refrigeração ativa. Para garantir um funcionamento confiável, é necessário observar as condições de instalação e as condições ambientais permitidas. Para garantir o grau de proteção previsto da carcaça, é necessário assegurar uma montagem adequada.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram