text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os tampões de compensação de pressão em plástico equalizam as variações de pressão entre o interior da carcaça e o ambiente externo. Com isso, a formação de condensação é reduzida e o clima interno da carcaça é melhorado. O tampão é adequado para armários de distribuição e carcaças em aplicações industriais e pode ser facilmente instalado graças à sua estrutura compacta.
Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Indicação
O tampão de compensação de pressão em plástico deve ser instalado conforme as especificações e não substitui uma ventilação ou refrigeração ativa. Para garantir um funcionamento confiável, é necessário observar as condições de instalação e as condições ambientais permitidas. Para garantir o grau de proteção previsto da carcaça, é necessário assegurar uma montagem adequada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram