Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ventilador de filtro em plástico para armários de distribuição, forma A
a partir de
79,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventilador de filtro em plástico para armários de distribuição, forma B
a partir de
94,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventilador de filtro em plástico para armários de distribuição, forma C
a partir de
117,97 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventilador de filtro em plástico para armários de distribuição, forma D
a partir de
155,25 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os ventiladores de filtro em plástico para armários de distribuição garantem uma refrigeração altamente eficiente do armário de distribuição com grau de proteção IP54. Graças à prática tecnologia Click-In, a montagem da carcaça pode ser feita externamente, sem o uso de ferramentas. O design extremamente plano economiza espaço, enquanto a grade articulada funcional permite uma troca rápida e sem ferramentas da manta filtrante — garantindo proteção ideal e duradoura para eletrônicos sensíveis.
Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Indicação
Os ventiladores de filtro em plástico para painéis elétricos devem ser instalados de acordo com a direção prevista do fluxo de ar e operados com filtros de saída em plástico adequados para ventilador de filtro (84090-01). Para um desempenho de refrigeração ideal, é necessário considerar a posição de instalação, a vazão de ar e as condições ambientais. A manta filtrante deve ser verificada regularmente e, em caso de sujeira, limpa ou substituída. Antes da entrada em operação, é necessário verificar a tensão e os dados de conexão elétrica.
Dados técnicos
Os detalhes técnicos, assim como a instrução de operação, estão disponíveis na área de download.
Faixa de temperatura
-20 °C até +65 °C.
Acessórios
84090-01 Filtro de saída de plástico para ventilador de filtro.