text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acionamento do fuso
Versão 1
Posicionamento
Versão 2
24 V DC
L=Comprimento
461,5
Corrente de pico (por tempo curto < 2 s) A
9,7
Corrente nominal A
3,5
Curso S
100
Força pico N
3300
Força valor nominal N
880
Força de fixação extração N
1820
Força de fixação inserção N
1820
Passo do fuso mm/volta
4
Tensão nominal VDC
24
UNSPSC Code
26111506
Velocidade com carga mm/s
15
Velocidade sem carga mm/s
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Manter a posição precisa.

Esta variante é otimizada para tarefas de ajuste e posicionamento precisos.

Ela é equipada com um freio bidirecional. Ele garante altas forças de frenagem em ambas as direções. Elas são menos indicadas para o ajuste manual.

Elas são adequadas para unidades de ajuste, atuadores lineares e posicionamento na engenharia mecânica e na indústria.
Material
Carcaça de plástico.
Tubo de pressão de aço.
Indicação
O acionamento de fuso é baseado em um sistema de acionamento eletromecânico que automatiza e controla com precisão movimentos lineares. Um motor elétrico integrado aciona, por meio de um sistema de fuso, uma haste do pistão, que por sua vez gera movimentos de avanço e recuo. Com essa tecnologia, é possível realizar elevação, descida, abertura, fechamento e sustentação controladas – mesmo com cargas elevadas. Sensores e eletrônica de controle garantem posicionamento com precisão milimétrica, movimentos suaves e máxima repetibilidade. Opcionalmente, o sistema pode ser combinado com molas a gás para criar um contrapeso passivo de carga, aumentando assim a eficiência energética, a segurança e o conforto. O acionamento também pode ser ajustado manualmente de forma prática, mesmo sem energia elétrica, por exemplo, em caso de queda de energia.

O acionamento por fuso foi projetado para uso em ambientes industriais. Destaca-se por sua construção robusta e funcionamento silencioso. É especialmente indicado para aplicações que exigem alta confiabilidade, durabilidade e qualidade de movimento.

Certificados/normas atendidas:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emission
Dados técnicos
Grau de proteção: IP67.

Raio de curvatura do cabo fixo: 37,5 mm.
Raio de curvatura do cabo móvel: 112,5 mm.

Resistência à corrosão: 144 horas, ISO 9227-NSS.
Resistência à vibração: DIN EN 60068-2-64.
Resistência aos raios UV: DIN EN ISO 16474-2.
Resistência a choques: DIN EN 60068-2-27.
Ciclo de operação: máx. 10% (20s ligado, 180s desligado).
Vida útil: mín. 50.000 ciclos.
Nível de ruído: 55 dB (A).
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +90 °C.
Temperatura de operação: -30 °C a +80 °C.

Um termostato integrado garante o desligamento automático do motor em caso de superaquecimento. A temperatura de ativação é de +120 °C.
Vantagens
Em cargas elevadas, uma mola a gás adicional pode auxiliar o acionamento. Com isso, a potência do motor e o consumo de energia são reduzidos, enquanto a vida útil do sistema é prolongada.
Acessórios
85335-50 Unidade de controle.
85335-55 Dispositivo de programação.
85335-60 Cabo de ligação.
82100-19 Fonte de alimentação 24V DC.
81049 Botão de comando.
83400 Chave de fim de curso.
27656 Pino esférico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought