Denominação
Cabo de extensão
Cor
do corpo
básico
preto
L=Comprimento
5600
Adequado para
Acionamento do fuso
Lado de conexão 1
Molex MiniFit Jr.
Lado de conexão 2
Conector de encaixe
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Indicação
Cabos de ligação e extensão para conectar acessórios à unidade de controle.
A versão com extremidade de cabo aberta serve para a conexão de chaves de fim de curso ou sensores específicos.
A versão com extremidade de cabo aberta serve para a conexão de chaves de fim de curso ou sensores específicos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.