Denominação
Unidade de controle
Versão 2
24 V DC
Corrente de pico
(por tempo curto < 2 s)
A
20
Corrente nominal
A
10
Tensão operacional
V DC
24
Tipo de proteção
IP20
UNSPSC Code
32151500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Indicação
Unidade de controle eletrônica para movimentação dos acionamentos de fuso 85335, 85335-05 e 85335-10. Permite o controle automático de até dois acionamentos de fuso simultaneamente. Estão disponíveis três modos de operação diferentes:
- Push-and-Hold = modo momentâneo
- Automático = simples toque no botão
- Tip-to-Run = acionamento por movimento manual
Certificados / Normas atendidas:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emission
- Push-and-Hold = modo momentâneo
- Automático = simples toque no botão
- Tip-to-Run = acionamento por movimento manual
Certificados / Normas atendidas:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emission
Dados técnicos
Funções:
- Controle de velocidade
- Limitador virtual de curso
- Partida e parada suaves
- Movimento manual possível
Proteção e recursos de segurança:
- Proteção contra superaquecimento
- Monitoramento de tensão e corrente
- Uso incorreto, freio dinâmico como proteção contra excesso de rotação
- Detecção de obstáculos (reversão após colisão, detecção de sobrecarga)
- Verificação de sincronismo (para dois acionamentos de fuso)
- Controle de velocidade
- Limitador virtual de curso
- Partida e parada suaves
- Movimento manual possível
Proteção e recursos de segurança:
- Proteção contra superaquecimento
- Monitoramento de tensão e corrente
- Uso incorreto, freio dinâmico como proteção contra excesso de rotação
- Detecção de obstáculos (reversão após colisão, detecção de sobrecarga)
- Verificação de sincronismo (para dois acionamentos de fuso)
Aplicação
Para programar a unidade de controle, é necessário o dispositivo de programação 85335-55.
Acessórios
85335-55 Dispositivo de programação.
85335-60 Cabo de ligação.
82100-19 Fonte de alimentação 24 V DC.
81049 Botão de comando.
83400 Chave de fim de curso.
85335-60 Cabo de ligação.
82100-19 Fonte de alimentação 24 V DC.
81049 Botão de comando.
83400 Chave de fim de curso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.