text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Lifting column
Main material
aluminium
H1=Height
203
H=total height
558
Stroke speed (mm/s)
8
Thrust force F2 N
3000
Traction force F1 N
3000
Travel S
355
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material
Alumínio.
Indicação
A coluna de elevação é um sistema elétrico com tecnologia integrada abrangente, operada sem manutenção e de acordo com o princípio Plug & Work.

Com uma velocidade máxima de 8 mm/s, podem ser deslocadas até duas colunas de elevação entre 355 mm e 500 mm de forma síncrona, com a ajuda do comando (85300-10-90). Opcionalmente, dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.

As colunas de elevação são adequadas para cargas de pressão e cargas de tração.

Para colocar as colunas de elevação em operação, são necessários, pelo menos, um comando (85300-10-90) e um interruptor manual (85300-15-1).

A placa de montagem (85300-930040) se destina à montagem simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Fornecimento
- 1x colunas de elevação em alumínio, reguláveis eletricamente.
- 4x porcas T, para integração simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Sob consulta
Colunas de elevação com ESD (descarga eletrostática), colunas de elevação com amortecimento, colunas de elevação para aplicações de cabeça para baixo e colunas de elevação para aplicação em salas assépticas.
Acessórios
Comando (85300-10-90)
Cabo de ligação (85300-10-91X1000)
Interruptor manual (85300-15-1)
Cabo de conexão de rede (85300-10-92X1800)
Placa de montagem (85300-930040)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought