Coluna de elevação alumínio 85300-400
- Adequado para cargas de tração e cargas de pressão
- Autobloqueio também com carga máx.
- Operação intuitiva
Unidade de venda
553,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Coluna de elevação
Material
do corpo
básico
alumínio
H1=Altura
203
H=Altura total
603
Curso
S
400
Força de
tração
F1 N
3000
Força de compressão
F2
N
3000
UNSPSC Code
31171521
Velocidade de elevação
(mm/s)
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material
Alumínio.
Indicação
A coluna de elevação é um sistema elétrico com tecnologia integrada abrangente, operada sem manutenção e de acordo com o princípio Plug & Work.
Com uma velocidade máxima de 8 mm/s, podem ser deslocadas até duas colunas de elevação entre 355 mm e 500 mm de forma síncrona, com a ajuda do comando (85300-10-90). Opcionalmente, dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.
As colunas de elevação são adequadas para cargas de pressão e cargas de tração.
Para colocar as colunas de elevação em operação, são necessários, pelo menos, um comando (85300-10-90) e um interruptor manual (85300-15-1).
A placa de montagem (85300-930040) se destina à montagem simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Com uma velocidade máxima de 8 mm/s, podem ser deslocadas até duas colunas de elevação entre 355 mm e 500 mm de forma síncrona, com a ajuda do comando (85300-10-90). Opcionalmente, dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.
As colunas de elevação são adequadas para cargas de pressão e cargas de tração.
Para colocar as colunas de elevação em operação, são necessários, pelo menos, um comando (85300-10-90) e um interruptor manual (85300-15-1).
A placa de montagem (85300-930040) se destina à montagem simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Fornecimento
- 1x colunas de elevação em alumínio, reguláveis eletricamente.
- 4x porcas T, para integração simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
- 4x porcas T, para integração simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Sob consulta
Colunas de elevação com ESD (descarga eletrostática), colunas de elevação com amortecimento, colunas de elevação para aplicações de cabeça para baixo e colunas de elevação para aplicação em salas assépticas.
Acessórios
Comando (85300-10-90)
Cabo de ligação (85300-10-91X1000)
Interruptor manual (85300-15-1)
Cabo de conexão de rede (85300-10-92X1800)
Placa de montagem (85300-930040)
Cabo de ligação (85300-10-91X1000)
Interruptor manual (85300-15-1)
Cabo de conexão de rede (85300-10-92X1800)
Placa de montagem (85300-930040)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.