text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cabo de conexão de rede
Versão 1
EU
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Comandos para deslocamento de colunas de elevação 85300.
Podem ser conectados até dois acionamentos nos comandos. Os comandos podem ser operados por meio de um interruptor manual com display LCD 85300-15-01. Dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.
Sob consulta
Cabo de conexão de rede (versão para a Suíça).
Cabo de conexão de rede (versão para o Reino Unido).
Cabo de conexão de rede (versão para o Japão).
Cabo de conexão de rede (versão para os EUA).
Indicação de desenho
1. Conector do controle manual
2. Interface para sensores
3. Conector do motor 2
4. Conector do motor 1
Acessórios
Cabo de ligação 85300-10-91X1000
Cabo de conexão de rede 85300-10-92X1800
Interruptor manual com display LCD 85300-15-1
Compartimento do interruptor manual 85300-15-91
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram