Control 85300-10-90
- Cálculo dinâmico do tempo de funcionamento
- Operação intuitiva
- Eficiência energética em todo o sistema
Sales unit
402,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Control
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Indicação
Comandos para deslocamento de colunas de elevação 85300.
Podem ser conectados até dois acionamentos nos comandos. Os comandos podem ser operados por meio de um interruptor manual com display LCD 85300-15-01. Dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.
Podem ser conectados até dois acionamentos nos comandos. Os comandos podem ser operados por meio de um interruptor manual com display LCD 85300-15-01. Dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.
Sob consulta
Cabo de conexão de rede (versão para a Suíça).
Cabo de conexão de rede (versão para o Reino Unido).
Cabo de conexão de rede (versão para o Japão).
Cabo de conexão de rede (versão para os EUA).
Cabo de conexão de rede (versão para o Reino Unido).
Cabo de conexão de rede (versão para o Japão).
Cabo de conexão de rede (versão para os EUA).
Indicação de desenho
1. Manual switch port
2. Interface for sensors
3. Motor port 2
4. Motor port 1
2. Interface for sensors
3. Motor port 2
4. Motor port 1
Accessory
Connection cable 85300-10-91X1000
Power supply cable 85300-10-92X1800
Hand switch with LCD display 85300-15-1
Hand switch drawer 85300-15-91
Power supply cable 85300-10-92X1800
Hand switch with LCD display 85300-15-1
Hand switch drawer 85300-15-91
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.