text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
A base magnética para antenas Wi-Fi amplia o alcance de instalação das antenas de haste Wi-Fi. Por exemplo, a antena do gateway 85875 pode ser montada fora do armário de distribuição, o que melhora a recepção do sinal.
Versão
Bucha RP-SMA para plugue RP-SMA.
Comprimento do cabo 1,50 m.
Pé da antena magnético.
Para Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz ou Bluetooth.
Indicação
Base para antenas com haste de conexão Wireless.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos Wi-Fi para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Vantagens
- Base para antenas de conexão Wireless, magnética
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
Acessórios
Gateway 85875.
Cabo de extensão para antenas Wi-Fi 85875-51.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram