Material
Carcaça termoplástico PA6.
Vedação do conector, elastômero NBR.
Vedação do conector, elastômero NBR.
Versão
Termoplástico preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça termoplástico PA6.
Vedação do conector, elastômero NBR.
Vedação do conector, elastômero NBR.
Versão
Termoplástico preto.
Indicação
Smart Products.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
A combinação do módulo Bluetooth e dos Smart Products permite uma apresentação visual, intuitiva e rápida do estado do sensor.
O estado do sensor pode ser transmitido sem fios através de Bluetooth.
O estado do sensor pode ser transmitido sem fios através de Bluetooth.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Vantagens
Controle de processos dependente do estado do sensor.
De aplicação universal com Smart Products.
Fácil instalação.
De aplicação universal com Smart Products.
Fácil instalação.
Indicação de desenho
1) USB Tipo C
2) Vedação
3) Display de LED
4) Tecla
2) Vedação
3) Display de LED
4) Tecla
Acessórios
Sensor de força para grampos rápidos 05899.
Grampo de fixação com sensor de força 04060.
Pino de assento com sensor de assento 02015.
Gateway 85875.
Grampo de fixação com sensor de força 04060.
Pino de assento com sensor de assento 02015.
Gateway 85875.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.