text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dimmer
Carga de corrente máx. mA
6000
Classe de proteção
III
Potência máx. W
144
Tensão de continuidade V DC
24
Tensão operacional V DC
24+/-10%
Tipo de proteção
IP54
UNSPSC Code
39112401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carcaça em plástico ABS.
Versão
Dispositivo montado na superfície com montagem por meio de orifício oblongo.
Indicação
Aparelho de operação para controle externo de uma luminária de LED. Ele é operado por meio de um potenciômetro rotativo e uma chave liga/desliga. A luminária de LED pode ser escurecida de forma contínua na faixa de 100 a 10% usando o potenciômetro rotativo. Ele pode ser ligado e desligado com o interruptor.

Lado da entrada: conector de encaixe codificado M12x1 A (plugue).
Lado da saída: conector de encaixe (conector fêmea) M12x1 com codificação A.

Esse aparelho de operação é ideal para controlar luminárias dimerizáveis de 24 V CC com uma conexão M12 com código A (exceto modelos RGB) e suporta uma saída máxima de 144 W.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
Faixa de temperatura
-20 °C até +50 °C.
Montagem
Os ilhós de fixação permitem a fixação direta em perfis ou superfícies com ranhuras em T.
Indicação de desenho
1) Lado da entrada
2) Lado da saída
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram