text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de ligação
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
UNSPSC Code
31161513
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
Placas de conexão de alumínio.
Porcas martelo de aço.
Parafusos do cabeçote do cilindro em aço inoxidável.
Versão
Placas de conexão anodizadas.
Porcas martelo zincadas.
Parafusos do cabeçote do cilindro A2-70.
Indicação
Acessórios de montagem para luminárias de LED com ranhura. As placas de conexão permitem que as luzes sejam fixadas nas ranhuras do perfil e nas superfícies do painel.
Fornecimento
2 placas de conexão.
2 porcas de cabeça de martelo, ranhura 8 - M6.
2 porcas de cabeça de martelo, ranhura 10 - M6.
2 parafusos de cabeça escareada M5x18.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram