Luminária LED alumínio anodizado natural 86025-310X0540
- Tecnologia LED
- Vidro de segurança de 4 mm com difusor
- Reprodução de cores Ra > 85
- Grau de proteção IP67/IP69K, classe de proteção III
- Resistência às altas temperaturas
Sales unit
224,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
LED Lamp
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
Safety glass
L=Length
540
Beam angle
100°
Cascadable
no
Colour rendition index
>85
Colour temp.
5600 K (daylight white)
Connection
M12, A-coded
Dimmable
yes
ESD
electrostatic
discharging
no
Lamp power
W
~13
Lamp socket
integrated LED
Light distribution
light forming
Luminous efficacy
lm/W
155
Luminous flux
lm
2004
Operating voltage
V DC
24+/-10%
Protection class
III
Risk group
(DIN EN 62471)
open group
Safety rating
IP67/IP69K
Service life
lamp
>100.000 h (L80/B10)
UNSPSC Code
31161513
glare suppression
ESG, diffuser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
A luminária de LED na cor branco luz do dia tem um design plano e é resistente a óleo, refrigerantes e lubrificantes. É resistente a lascas e oferece resistência a altas temperaturas. Graças ao vidro de segurança resistente a impactos, com 4 mm de espessura, e ao alto grau de proteção IP67/IP69K associado, a luminária de LED é ideal para condições ambientais adversas.
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação de máquinas. As luminárias de LED são emolduradas em um perfil de alumínio. Os furos roscados nas capas de acabamento podem ser usados para fixar as ranhuras do perfil e as superfícies do painel com os acessórios disponíveis separadamente.
As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com difusor. O ângulo do feixe é de 100°.
Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.
Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com difusor. O ângulo do feixe é de 100°.
Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.
Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-30 °C até +70 °C.
Vantagens
A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP67/IP69K torna a luminária ideal para uso em máquinas. A luminária atinge uma reprodução de cor >85 e impressiona com sua alta emissão de luz, excelente reprodução de cor e ampla difusão de luz.
Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC.
86090-20 Cantoneiras estruturais para montagem.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
86090-20 Cantoneiras estruturais para montagem.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.