Material
Carcaça: alumínio.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas.
Capas de acabamento: cinza claro RAL 7035.
Suporte de luminária: cinza claro RAL 7035.
Disco difusor: microprismas.
Capas de acabamento: cinza claro RAL 7035.
Suporte de luminária: cinza claro RAL 7035.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As luminárias para armário de distribuição são equipadas com tecnologia LED de última geração. Com uma temperatura de cor de 5000 K, um excelente índice de reprodução de cor de 80 Ra e uma óptica prismática especial, elas proporcionam uma iluminação uniforme e intensa em armários de distribuição, quadros de distribuição e espaços técnicos estreitos.
Material
Carcaça: alumínio.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas.
Capas de acabamento: cinza claro RAL 7035.
Suporte de luminária: cinza claro RAL 7035.
Disco difusor: microprismas.
Capas de acabamento: cinza claro RAL 7035.
Suporte de luminária: cinza claro RAL 7035.
Indicação
Luminárias LED de qualidade industrial robusta para iluminação em armários de distribuição. As luminárias possuem uma entrada e uma saída de energia. Cada uma delas está integrada pelo topo nas capas de acabamento. A conexão à alimentação elétrica é feita por meio do cabo de conexão, disponível separadamente, com conector Wieland GST15i3. Com um cabo de ligação, é possível interligar várias luminárias (fiação passante, suportando até 3 A, máximo de 6 luminárias).
A montagem é feita por meio de um suporte com fixação magnética. Nele, as luminárias podem ser giradas em 360°.
Estão disponíveis as luminárias com:
Interruptor lig/desl - permite o controle manual.
Detector de movimento – permite o acionamento automático ao se aproximar (tempo de ativação: 8 min).
Certificados / normas atendidas:
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norma EN 55015 versão 2019).
Dados Eprel:
Classe de eficiência energética: C, potência em funcionamento: 5,00 W, potência em standby: 0,20 W.
A montagem é feita por meio de um suporte com fixação magnética. Nele, as luminárias podem ser giradas em 360°.
Estão disponíveis as luminárias com:
Interruptor lig/desl - permite o controle manual.
Detector de movimento – permite o acionamento automático ao se aproximar (tempo de ativação: 8 min).
Certificados / normas atendidas:
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norma EN 55015 versão 2019).
Dados Eprel:
Classe de eficiência energética: C, potência em funcionamento: 5,00 W, potência em standby: 0,20 W.
Faixa de temperatura
-25 °C a +45 °C.
Vantagens
O acionamento dos LEDs é realizado por uma fonte linear de corrente constante de alta precisão, o que evita interferências CEM.
Indicação de desenho
1) Plugue
2) Bucha
2) Bucha
Acessórios
80162 Cabo de conexão.
80162-05 Cabo de ligação.
80162-05 Cabo de ligação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.