Luminária LED 24 V DC alumínio anodizado 86026-02411X333
- Montagem leve, rápida e de baixa manutenção
- Controle do LED por meio de fonte de corrente constante linear de precisão
- Fiação passante (suporta até 3 A)
- Compatível a partir de 400 mm de largura do armário de distribuição
Unidade de venda
97,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Luminária LED
Versão 1
24 V DC
Versão 2
Interruptor liga/desliga
Forma
A
Tipo
da forma
Fixação magnética
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
cinza RAL 7035
L=Comprimento
333
Classe de proteção
II
Conexão
WIELAND GST15I3
Em cascata
sim
Fluxo luminoso
lm
550
Potência da lâmpada
W
5,2
Regulável
não
Soquete da lâmpada
LED integrado
Temperatura da cor
5000 K
Tensão operacional
V
21-26 DC
Tipo de proteção
IP20
UNSPSC Code
31161513
Umidade
em uso
(%)
95
Índice de rendição de cores
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
As luminárias para armário de distribuição são equipadas com tecnologia LED de última geração. Com uma temperatura de cor de 5000 K, um excelente índice de reprodução de cor de 80 Ra e uma óptica prismática especial, elas proporcionam uma iluminação uniforme e intensa em armários de distribuição, quadros de distribuição e espaços técnicos estreitos.
Material
Carcaça: alumínio.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas.
Capas de acabamento: cinza claro RAL 7035.
Suporte de luminária: cinza claro RAL 7035.
Disco difusor: microprismas.
Capas de acabamento: cinza claro RAL 7035.
Suporte de luminária: cinza claro RAL 7035.
Indicação
Luminárias LED de qualidade industrial robusta para iluminação em armários de distribuição. As luminárias possuem uma entrada e uma saída de energia. Cada uma delas está integrada pelo topo nas capas de acabamento. A conexão à alimentação elétrica é feita por meio do cabo de conexão, disponível separadamente, com conector Wieland GST15i3. Com um cabo de ligação, é possível interligar várias luminárias (fiação passante, suportando até 3 A, máximo de 6 luminárias).
A montagem é feita por meio de um suporte com fixação magnética. Nele, as luminárias podem ser giradas em 360°.
Estão disponíveis as luminárias com:
Interruptor lig/desl - permite o controle manual.
Detector de movimento – permite o acionamento automático ao se aproximar (tempo de ativação: 8 min).
Certificados / normas atendidas:
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norma EN 55015 versão 2019).
Dados Eprel:
Classe de eficiência energética: C, potência em funcionamento: 5,00 W, potência em standby: 0,20 W.
A montagem é feita por meio de um suporte com fixação magnética. Nele, as luminárias podem ser giradas em 360°.
Estão disponíveis as luminárias com:
Interruptor lig/desl - permite o controle manual.
Detector de movimento – permite o acionamento automático ao se aproximar (tempo de ativação: 8 min).
Certificados / normas atendidas:
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norma EN 55015 versão 2019).
Dados Eprel:
Classe de eficiência energética: C, potência em funcionamento: 5,00 W, potência em standby: 0,20 W.
Faixa de temperatura
-25 °C a +45 °C.
Vantagens
O acionamento dos LEDs é realizado por uma fonte linear de corrente constante de alta precisão, o que evita interferências CEM.
Indicação de desenho
1) Plugue
2) Bucha
2) Bucha
Acessórios
80162 Cabo de conexão.
80162-05 Cabo de ligação.
80162-05 Cabo de ligação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.