text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Luminária LED
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado natural
Material dos componentes
plástico
L=Comprimento
545
Classe de proteção
III
Conexão
M12, com código A
Controle de brilho
Disco de microprisma
Descargas eletrostáticas ESD
não
Distribuição de luz
direto
Eficiência luminosa lm/W
155
Em cascata
não
Fluxo luminoso lm
3798
Grupo de risco (DIN EN 62471)
grupo livre
Potência da lâmpada W
~24
Regulável
sim
Soquete da lâmpada
LED integrado
Temperatura da cor
5200 - 5700 K (branco luz do dia)
Tensão operacional V DC
24+/-10%
Tipo de proteção
IP50
UNSPSC Code
31161513
Vida útil lâmpada
>100.000 h (L80/B10)
Ângulo de feixe
100°
Índice de rendição de cores
>85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Luzes do sistema em LED na cor branca. Luminária de LED de aplicação universal com maior dispersão de luz e distribuição uniforme de luz para uma ampla gama de aplicações em estações de trabalho individuais, linhas de montagem ou máquinas (sem lubrificante de resfriamento e respingo de cavacos).
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: plástico.
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação do local de trabalho. As luminárias de LED são colocadas em um perfil de alumínio com ilhós de fixação integrados nas capas de acabamento. Os ilhós de fixação permitem a montagem universal em ranhuras de perfil e superfícies. Operação por meio de uma chave liga/desliga.

As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).

As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia de 5200 - 5700K, através de um painel de vidro com microprismas. O ângulo do feixe é de 100°.

Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-10 °C até +60 °C.
Vantagens
A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP50 torna a luz ideal para uso em ambientes internos. A luminária alcança uma reprodução de cor >85 e impressiona com sua alta saída de luz e excelente reprodução de cor, bem como grande difusão de luz graças à cobertura microprismática.

Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram