text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Luminária LED
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado natural
Material dos componentes
PMMA
L=Comprimento
472
Classe de proteção
I
Conexão
WIELAND GST18i3
Consumo de potência W
~13
Controle de brilho
Disco de microprisma
Descargas eletrostáticas ESD
não
Distribuição de luz
direto
Eficiência luminosa lm/W
173
Em cascata
sim
Fluxo luminoso lm
1990
Frequência operacional Hz
50-60
Grupo de risco (DIN EN 62471)
grupo livre
Potência da lâmpada W
~11,5
Regulável
sim
Soquete da lâmpada
LED integrado
Temperatura da cor
5700 K (branco luz do dia)
Tensão operacional V CA
120-277
Tipo de proteção
IP40
UNSPSC Code
31161513
Vida útil lâmpada
>100.000 h (L80/B10)
Ângulo de feixe
90°
Índice de rendição de cores
>90 (typ. 95)
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Luminária de LED na cor branca, desenvolvida especialmente para uso em ambientes de trabalho, como instalações de produção (alta eficiência e durabilidade), laboratórios (reprodução precisa de cores para resultados exatos) ou estações de montagem (iluminação uniforme para trabalhos finos).
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: polimetilmetacrilato (PMMA).
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Chave liga/desliga com luz indicadora.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação do local de trabalho. As luminárias de LED são montadas em um perfil de alumínio com uma ranhura 8 na parte traseira. Por meio da ranhura, é possível a fixação em porcas de perfil e a elementos de superfície com os acessórios disponíveis separadamente. Ele é operado por meio de uma chave liga/desliga com luz indicadora.

As luminárias LED têm uma entrada de corrente e uma saída de corrente. Ela é integrado à lateral do perfil de alumínio. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente (plugue Wieland GST18i3). Várias luminárias de LED podem ser conectadas umas às outras com um cabo de ligação.

As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5700K, que é ideal para o trabalho, por meio de um painel microprismático com uma folha difusora atrás dele. O ângulo do feixe é de 90°.

Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-10 °C até +50 °C
Vantagens
A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP40 torna a luz ideal para uso em ambientes internos. A luminária atinge uma reprodução de cores >90 (tipicamente 95), o que a torna ideal para áreas de trabalho com requisitos de alta fidelidade de cores. A alta reprodução de cores melhora o reconhecimento das cores e, portanto, permite um trabalho preciso. Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
2) Lado de saída
3) Conexão para aparelho de operação externo (dimmer)
Acessórios
80161 Cabo de alimentação.
80161-05 cabo de ligação.
86090 Placas de conexão para ranhura 8.
07090 Porcas martelo para ranhura 8.
10242-01 Cantoneira de aço.
86091 Aparelho de operação do dimmer.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram