text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Luminária LED
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado natural
Material dos componentes
plástico
L=Comprimento
500
Classe de proteção
I
Conexão
WIELAND GST18i3
Consumo de potência W
~14
Controle de brilho
Disco de microprisma
Descargas eletrostáticas ESD
não
Distribuição de luz
direto
Eficiência luminosa lm/W
155
Em cascata
não
Fluxo luminoso lm
1670
Frequência operacional Hz
50-60
Grupo de risco (DIN EN 62471)
grupo livre
Potência da lâmpada W
~11
Regulável
não
Soquete da lâmpada
LED integrado
Temperatura da cor
5600 K (branco luz do dia)
Tensão operacional V CA
120-277
Tipo de proteção
IP40
UNSPSC Code
31161513
Vida útil lâmpada
>100.000 h (L80/B10)
Ângulo de feixe
100°
Índice de rendição de cores
>85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Luminária de LED na cor branco luz do dia. Luminária universal de LED para uma ampla gama de aplicações em oficinas, áreas de logística ou em estações de trabalho do sistema.
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: plástico.
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação do local de trabalho. As luminárias de LED são montadas em um perfil de alumínio com uma ranhura 10 na parte traseira. Por meio da ranhura, é possível a fixação em porcas de perfil e a elementos de superfície com os acessórios disponíveis separadamente. Operação por meio de uma chave liga/desliga.

As luminárias de LED têm uma entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente (plugue Wieland GST18i3).

As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com microprismas. O ângulo do feixe é de 100°.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-10 °C até +45 °C.
Vantagens
A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP40 torna a luz ideal para uso em ambientes internos. A luminária atinge uma reprodução de cores > 85. A luminária de LED é simples, robusta e insensível, com óptica para iluminação difusa. A cobertura de microprisma que melhora a difusão da luz fornece iluminação equilibrada para estações de trabalho em produção, montagem ou embalagem. Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
80161 Cabo de alimentação.
86090 Placas de conexão para ranhura 10.
07090 Porcas martelo para ranhura 10.
10242-01 Cantoneira de aço.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram