Luminária LED regulável alumínio anodizado preto 86050-11X476
- Carcaça em alumínio de elevada qualidade
- Iluminação flexível para toda tarefa visual
- Versão ESD disponível
- Regulável
Unidade de venda
567,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Luminária LED
Versão 1
regulável
Versão 2
Tipo I
Material
do corpo
básico
alumínio
Cor
do corpo
básico
anodizado preto
L=Comprimento
476
Classe de proteção
II Isolamento de proteção
Consumo de potência
W
17
Corrente operacional
máx. A
16
Descargas
eletrostáticas
ESD
sim
Eficiência luminosa
lm/W
86
Entrada
comutável
sim
Fluxo luminoso
lm
1396
Frequência operacional
Hz
50
Largura
de
ranhura
8
Potência de conexão
máx. W
3500
Regulável
sim
Temperatura da cor
4000 K (branco neutro)
Tensão operacional
V
CA
230
Tipo de proteção
IP20
UNSPSC Code
31161513
Ângulo de feixe
80°
Índice de rendição de cores
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça: alumínio.
Capas de acabamento: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Painel difusor: policarbonato.
Botão: plástico ABS/PA.
Capas de acabamento: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Painel difusor: policarbonato.
Botão: plástico ABS/PA.
Versão
Carcaça: cores naturais anodizadas (versão ESD anonizado preto).
Capa de acabamento: preto.
Painel difusor: transparente.
Botão: azul, iluminável (versão ESD laranja, iluminável).
Capa de acabamento: preto.
Painel difusor: transparente.
Botão: azul, iluminável (versão ESD laranja, iluminável).
Indicação
Luminárias LED de qualidade industrial robusta para a iluminação no local de trabalho. As luminárias LED estão embutidas em um perfil de alumínio com ranhura traseira 8 tipo I. Por meio da ranhura, é possível a fixação em ranhuras de perfil e superfícies de elementos com os acessórios disponíveis separadamente.
As luminárias LED possuem uma entrada e uma saída de corrente. Elas estão integradas nas capas de acabamento na parte frontal. A conexão à fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente. Com um acoplamento de conexão ou um cabo de ligação, é possível conectar várias luminárias LED diretamente ou com certa distância entre elas (em cadeia de 6 tomadas no máximo, comprimento máximo de 8 m para o cabo de alimentação e de ligação). Potência de conexão máx. 3500 Watt. Luminárias LED adicionais ou triplas de tomadas múltiplas podem ser conectadas à saída de energia.
Com a luminária de LED, as funções liga/desliga, bem como a regulagem da intensidade da luz são controladas por meio do dimmer regulável ao lado da entrada da luminária. A intensidade da luz ajustada por último é salva e disponibilizada automaticamente, quando ligada novamente.
Graças à lente prismática cônica, as luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso, uniforme, sem brilho e livre de cintilação, em branco neutro e agradável. Livres de manutenção, devido ao tempo de vida útil prolongado dos LEDs (até 100.000 horas).
As luminárias LED possuem uma entrada e uma saída de corrente. Elas estão integradas nas capas de acabamento na parte frontal. A conexão à fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente. Com um acoplamento de conexão ou um cabo de ligação, é possível conectar várias luminárias LED diretamente ou com certa distância entre elas (em cadeia de 6 tomadas no máximo, comprimento máximo de 8 m para o cabo de alimentação e de ligação). Potência de conexão máx. 3500 Watt. Luminárias LED adicionais ou triplas de tomadas múltiplas podem ser conectadas à saída de energia.
Com a luminária de LED, as funções liga/desliga, bem como a regulagem da intensidade da luz são controladas por meio do dimmer regulável ao lado da entrada da luminária. A intensidade da luz ajustada por último é salva e disponibilizada automaticamente, quando ligada novamente.
Graças à lente prismática cônica, as luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso, uniforme, sem brilho e livre de cintilação, em branco neutro e agradável. Livres de manutenção, devido ao tempo de vida útil prolongado dos LEDs (até 100.000 horas).
Faixa de temperatura
0 °C até +40 °C.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
80161 Cabo de alimentação.
80161-05 Cabo de ligação.
80161-10 Acoplamentos de conexão.
80161-49 Capas de cobertura.
07075-01 Porca T, conector direto.
07075-02 Porca T, conector de perfis.
10242-01 Cantoneira de aço.
10905 Placas de conexão.
80161-05 Cabo de ligação.
80161-10 Acoplamentos de conexão.
80161-49 Capas de cobertura.
07075-01 Porca T, conector direto.
07075-02 Porca T, conector de perfis.
10242-01 Cantoneira de aço.
10905 Placas de conexão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.