text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para suspender e suportar um transportador de rolos em aço transversal por cima de um tubo redondo ou de um tubo perfilado Ø30. Se necessário, o suporte de montagem também pode ser aparafusado.
Fornecimento
1 Suporte de montagem.
4 Parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x16.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram