Anel de chave oval aço inoxidável superfície sem tratamento 03199-01-0816
- Forma que economiza espaço
- Elemento de segurança universal
Unidade de venda
0,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de chave
Versão 1
oval
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B
7,8
Chave de aço
1.4310
D1
1
L
15,8
Material
Anel de fixação
Aço inoxidável
Material
Elemento de fixação
Aço inoxidável
Superfície
Anel de fixação
superfície sem tratamento
Superfície
Elemento de fixação
superfície sem tratamento
UNSPSC Code
31162800
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
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.
Vantagens
Forma que economiza espaço.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.