text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de chave
Versão 1
oval
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B
11,8
Chave de aço
1.4310
D1
1,8
L
23,8
Material Anel de fixação
Aço inoxidável
Material Elemento de fixação
Aço inoxidável
Superfície Anel de fixação
superfície sem tratamento
Superfície Elemento de fixação
superfície sem tratamento
UNSPSC Code
31162800
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
Aço inoxidável 1.4310.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.
Vantagens
Forma que economiza espaço.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought