Anel de chave aço inoxidável brunido 03199-119
- Para fixação de pinos de bloqueio esférico e pinos de encaixe
- Temperatura de aplicação +80 °C
Unidade de venda
0,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de chave
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Diâmetro
19
Chave de aço
1.4310
D1
1.0
Material
Anel de fixação
Aço inoxidável
Material
Elemento de fixação
Aço inoxidável
Superfície
Anel de fixação
brunido
Superfície
Elemento de fixação
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
Aço inoxidável 1.4310 e 1.4401.
Versão
superfície sem tratamento ou brunida.
Indicação
Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.