text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Key ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=diameter
15
D1
1.0
Material
Stainless steel
Material
Stainless steel
Steel code
1.4310
Surface finish
bright
Surface finish
bright
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
Aço inoxidável 1.4310 e 1.4401.

Versão
superfície sem tratamento ou brunida.
Indicação
Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram