text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de chave
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro
19
Chave de aço
1.4401
D1
1.0
Material Anel de fixação
Aço inoxidável
Material Elemento de fixação
Aço inoxidável
Superfície Anel de fixação
superfície sem tratamento
Superfície Elemento de fixação
superfície sem tratamento
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
Aço inoxidável 1.4310 e 1.4401.

Versão
superfície sem tratamento ou brunida.
Indicação
Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram