Anel de chave aço inoxidável superfície sem tratamento 03199-23
- Para fixação de pinos de bloqueio esférico e pinos de encaixe
- Temperatura de aplicação +80 °C
Unidade de venda
0,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de chave
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro
23
Chave de aço
1.4310
D1
1.2
Material
Anel de fixação
Aço inoxidável
Material
Elemento de fixação
Aço inoxidável
Superfície
Anel de fixação
superfície sem tratamento
Superfície
Elemento de fixação
superfície sem tratamento
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
Aço inoxidável 1.4310 e 1.4401.
Versão
superfície sem tratamento ou brunida.
Indicação
Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.