text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Niple de parafuso
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material do corpo básico
latão
Superfície Corpo básico
niquelado
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
D1=Rosca
M4
D=Diâmetro externo
5
L=Comprimento
7
D2
1,8
L1
3,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Latão.
Versão
niquelado.
Indicação
O bocal de parafuso é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto 03096-10.
Indicação de desenho
1) Pino roscado
Acessórios
Cabo de arame com esfera 03096-15.
Cobertura de cabos com cabo interno 03096-20.
Bucha de extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03069-30.
Porca sextavada 07212.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram