Bucha cônica aço inoxidável endurecido, retificado e com superfície sem tratamento 03089-91005
- Acessórios para pinos de retenção com pino de guia cônico para travamento
- Precisão elevada
Unidade de venda
13,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha
Version 1
taper
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
endurecido, retificado e com superfície sem tratamento
D1=Thread
8
D=locking pin diameter
5
L
6
Size
1
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4034.
Versão
Versão em aço:
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento, endurecida e retificada.
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento, endurecida e retificada.
Indicação
Bucha adequada para os pinos de retenção versão “Premium” (item 03089).
Montagem
Para aumentar a precisão da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de retenção “Premium” devem ser fabricados em conjunto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.