text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha
Versão 1
cônica
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
endurecido, retificado e com superfície sem tratamento
D1=Rosca
13,5
D=Diâmetro do pino de travamen
8
L
9,5
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável 1.4034.

Versão
Versão em aço:
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento, endurecida e retificada.
Indicação
Bucha adequada para os pinos de retenção versão “Premium” (item 03089).
Montagem
Para aumentar a precisão da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de retenção “Premium” devem ser fabricados em conjunto.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram