Bucha cônica aço brunido endurecida e polida 03184-12
- Acessórios para pinos de retenção de precisão com pino de guia cônico para travamento
- Precisão elevada
Unidade de venda
22,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha
Versão 1
cônica
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecida e polida
Cor
do corpo
básico
brunido
D=Diâmetro do furo
8,28
D1
23
D2
20
L
13
L1
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Buchas adequadas para os pinos de retenção de precisão 03182.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.