text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha
Versão 1
cônica
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
Cor do corpo básico
brunido
D=Diâmetro do furo
11,52
D1
28
D2
25
L
17
L1
14
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Buchas adequadas para os pinos de retenção de precisão 03182.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram