Bucha cônica aço brunido endurecida e polida 03184-20
- Acessórios para pinos de retenção de precisão com pino de guia cônico para travamento
- Precisão elevada
Sales unit
26,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
taper
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and ground
Main
colour
black oxidised
D=bore diameter
15,49
D1
33
D2
30
L
16
L1
13
Size
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Buchas adequadas para os pinos de retenção de precisão 03182.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.