Bush cylindrical steel hardened, ground and black oxidised 03089-9008
- Acessórios para pinos de retenção com pino de guia cilíndrico para travamento
- Precisão elevada
Unidade de venda
11,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Bush
Version 1
cylindrical
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread
13,5
D=locking pin diameter
8
L
9,5
Size
3
UNSPSC Code
31162800
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
Steel or 1.4034 stainless steel.
Version
Steel version:
black oxidised, hardened and ground.
Stainless steel version:
bright, hardened and ground.
black oxidised, hardened and ground.
Stainless steel version:
bright, hardened and ground.
Note
Bush for premium indexing plungers with cylindrical indexing pin 03089.
Assembly
To increase the coaxial alignment accuracy, the hole for the bush and the premium indexing plunger can be machined simultaniously.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.