Bucha cilíndrico aço endurecido, retificado e brunido 03089-9010
- Acessórios para pinos de retenção com pino de guia cilíndrico para travamento
- Precisão elevada
Unidade de venda
11,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha
Versão 1
cilíndrico
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecido, retificado e brunido
D1=Rosca
17
D=Diâmetro do pino de travamen
10
L
11,5
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável 1.4034.
Versão
Versão em aço:
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento, endurecida e retificada.
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento, endurecida e retificada.
Indicação
Bucha adequada para os pinos de retenção com pino de guia para travamento cilíndrico (03089) versão “Premium”.
Montagem
Para aumentar a precisão da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de retenção versão “Premium” devem ser fabricados em conjunto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.