text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Bucha
Versão 1
cilíndrico
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
Cor do corpo básico
brunido
D=Diâmetro do furo
25
D1
42
D2
38
L
19
L1
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Buchas adequadas para os pinos de retenção de precisão 03186.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram