text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ball lock bush
Version 1
with rotary lock
Main material
steel
Clamping force N
15
Pullout force F kN
1,8
Shearing force kN
1,8
Temperature resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça e componentes do fecho em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e componentes do fecho niquelados.
Esferas temperadas.
Indicação
As 3 esferas no interior da bucha retêm os pinos de bloqueio com a força de fixação indicada.
Com a rotação da parte inferior da bucha, o elemento pode ser bloqueado ou desbloqueado.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Acessórios
Pino de bloqueio 03192-04.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram