Bucha de bloqueio esférico aço 03192-03-7
- Retenção de chapas ou placas finas
Unidade de venda
21,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha de bloqueio esférico
Material
do corpo
básico
aço
Cisalhamento
kN
1,8
Constância
térmica
≤180 °C
Força
de aperto
N
7
Força de
extração F
kN
1,8
UNSPSC Code
31162800
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
Carcaça em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaça niquelada.
Esferas temperadas.
Esferas temperadas.
Indicação
As 3 esferas no interior da bucha retêm os pinos de bloqueio com a força de fixação indicada.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Acessórios
Pino de bloqueio 03192-04.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.