Bucha cônica aço niquelado 03096-44-005
- Acessórios para pinos de retenção 03096-40 e 03096-42
- Bucha cônica
Unidade de venda
9,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha
Versão 1
cônica
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
niquelado
D1=Diâmetro externo
8
D=Diâmetro do pino
5
L=Comprimento
6
D2
8
L1
6,2
M
M3
UNSPSC Code
31162800
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Bucha adequada para pino de retenção 03096-40 e 03096-42.
Para desmontar, apertar um parafuso na rosca.
Para desmontar, apertar um parafuso na rosca.
Indicação de desenho
1) Medidas de montagem
2) Desmontagem
2) Desmontagem
Acessórios
Bucha adequada para pinos de retenção 03096-40 e 03096-42.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.